chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE8X0.25-XX-PUR-YE-500M/TXY | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Bobine de câble
CABLE8X0.25-XX-PUR-YE-500M/TXY
ID de la commande 6628653
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
5.8
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
500
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
8
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
300
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE8X0.25-XX-PUR-YE-500M/TXY
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.25
Longueur de câble (m)
500
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
2 393,62 €
Total de l'article
2 393,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support