chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE4X0.34-XX-PUR-BK-1000M/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Bobine de câble
CABLE4X0.34-XX-PUR-BK-1000M/TXL
ID de la commande 6638663
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.5
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
300
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE4X0.34-XX-PUR-BK-1000M/TXL
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
2 164,82 €
Total de l'article
2 164,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support