chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CABLE4426-250M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel
CABLE4426-250M
ID de la commande 6638921
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
4.9
Homologations
CE, UKCA, UL
Longueur de câble (m)
250
Matériel de ligne
PUR
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.15
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
300
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.15
Longueur de câble (m)
250
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
1 046,10 €
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE4426-250M
Total de l'article
1 046,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support