chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE4X0.34-SH-PUR-YE-500M/TXY | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Bobine de câble
CABLE4X0.34-SH-PUR-YE-500M/TXY
ID de la commande 6638960
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Blindage monté sur l'écrou de serrage, Blindé
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
5.4
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
500
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
300
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Longueur de câble (m)
500
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE4X0.34-SH-PUR-YE-500M/TXY
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
1 760,02 €
Total de l'article
1 760,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support