chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE 5715-75M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de câble PVC
CABLE 5715-75M
ID de la commande 6931931
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
5.97
Homologations
CE, certifié UL, CSA, UKCA
Longueur de câble (m)
75
Matériel de ligne
PVC
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.34
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Longueur de câble (m)
75
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE 5715-75M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
331,60 €
Total de l'article
331,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support