chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE 421-100M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble pour PROFINET
CABLE 421-100M
ID de la commande 6932708
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
8.2
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-30
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE 421-100M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 471,51 €
Total de l'article
1 471,51 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support