chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CABLE 421-200M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble pour PROFINET
CABLE 421-200M
ID de la commande 6932709
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
8.2
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-30
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
2 838,15 €
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE 421-200M
Total de l'article
2 838,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support