chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
CABLE 423-200M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour PROFINET
CABLE 423-200M
ID de la commande 6932712
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
6.5
Homologations
UL
Matériel de ligne
TPU
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Matériel de ligne
TPU
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE 423-200M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 469,35 €
Total de l'article
1 469,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support