chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE 841-100M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel
CABLE 841-100M
ID de la commande 6933217
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
7.7
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
TPE
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.21
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
60
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE 841-100M
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.21
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
413,02 €
Total de l'article
413,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support