chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE 841-75M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel
CABLE 841-75M
ID de la commande 6933223
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
7.7
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
75
Matériel de ligne
TPE
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.21
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
60
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.21
Longueur de câble (m)
75
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE 841-75M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
310,63 €
Total de l'article
310,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support