chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE 4515-30M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble PROFIBUS Gaine de protection PUR
CABLE 4515-30M
ID de la commande 6933964
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
7.5
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
PUR
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Section du conducteur (mm²)
0.34
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE 4515-30M
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
PUR
Total de l'article
248,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
248,03 €