chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE 441-30M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble industriel au mètre Gaine de câble PVC
CABLE 441-30M
ID de la commande 6936202
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
6.7
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
TPE
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.21
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE 441-30M
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.21
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
124,01 €
Total de l'article
124,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support