chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
EC-FKD4-0.5/20 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoire pour les câbles d'actionneur/de capteur Embase femelle avec toron, montage frontal
EC-FKD4-0.5/20
ID de la commande 100003291
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Métal
Filetage
M20 x 1,5
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur du fil toronné (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.34
Tension nominale (V)
250
Type de connexion
Raccordement de torons
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
EC-FKD4-0.5/20
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M20 x 1,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
29,62 €
Total de l'article
29,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support