chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FS54PL-1/M16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bride d'alimentation M12 Montage frontal
FS54PL-1/M16
ID de la commande 100003947
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Codage L
Filetage
M16 x 1,5
Homologations
Certifié cULus
Intensité maximale admissible (A)
16
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4+FE
Tension nominale (V)
63
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FS54PL-1/M16
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4+FE
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 x 1,5
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
32,78 €
Total de l'article
32,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support