chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
EC-FS8-0.7/16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Male Receptacle with Stranded Wires, Front-mounted
EC-FS8-0.7/16
ID de la commande 6635824
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Filetage
M16 x 1,5
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur du fil toronné (m)
0.7
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
8
Section du conducteur (mm²)
0.25
Tension nominale (V)
30
Type de connexion
Raccordement de torons
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
EC-FS8-0.7/16
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
8
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 x 1,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
20,54 €
Total de l'article
20,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support