chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
EC-FK4-0.07/16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Embase femelle avec toron, montage frontal
EC-FK4-0.07/16
ID de la commande 6637473
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Filetage
M16 x 1,5
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur du fil toronné (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.34
Tension nominale (V)
250
Type de connexion
Raccordement de torons
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
EC-FK4-0.07/16
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 x 1,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
13,19 €
Total de l'article
13,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support