chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FK5-0.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase femelle avec toron, montage frontal
FK5-0.5
ID de la commande 6935709
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur du fil toronné (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4+PE
Section du conducteur (mm²)
0.34
Tension nominale (V)
60
Type de connexion
Raccordement de torons
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FK5-0.5
Nombre de pôles
4+PE
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
14,06 €
Total de l'article
140,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support