chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FSFDW4.5P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur mâle à bride avec contacts imprimés, pour montage arrière Connecteur mâle à bride avec co
FSFDW4.5P
ID de la commande 6935911
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
5
Raccordement électrique
Platine
Tension nominale (V)
60
Type de connexion
Contact imprimé
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FSFDW4.5P
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
11,57 €
Total de l'article
11,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support