chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
EC-FSE8-0.25/20/S4509 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
embase mâle avec fil toronné, montage à la face frontale
EC-FSE8-0.25/20/S4509
ID de la commande 6935920
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Filetage
M20 x 1,5
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
2
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Nombre de pôles
8
Section du conducteur (mm²)
0.25
Tension nominale (V)
30
Type de connexion
Raccordement de torons
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
8
Matériau boîtier à bride A
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
EC-FSE8-0.25/20/S4509
acier inoxydable
Filetage
M20 x 1,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
37,41 €
Total de l'article
37,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support