chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
EC-FK12-0.5/16/TS4000 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase femelle avec toron, montage frontal
EC-FK12-0.5/16/TS4000
ID de la commande 6935963
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Filetage
M16 x 1,5
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur du fil toronné (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
12
Section du conducteur (mm²)
0.14
Tension nominale (V)
30
Type de connexion
Raccordement de torons
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
12
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M16 x 1,5
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
EC-FK12-0.5/16/TS4000
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
33,84 €
Total de l'article
33,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support