chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FKSDX RJ45SF 86 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traversée murale Flanschkupplung auf Flanschkupplung
FKSDX RJ45SF 86
ID de la commande A9783
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur femelle à bride, M12 x 1
Connecteur B
Femelle, RJ45, Équerre droite
Filetage
M16 x 1,5
Intensité maximale admissible (A)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Zinc
Matériau boîtier à bride B
Zinc
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Tension nominale (V)
48
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
8
Matériau boîtier à bride A
Zinc
Filetage
M16 x 1,5
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FKSDX RJ45SF 86
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
95,79 €
Total de l'article
95,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support