chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FSFD 4.5-2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Receptacles Rear-mounted
FSFD 4.5-2
ID de la commande U-00154
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Codage A
Filetage
PG9
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur du fil toronné (m)
2
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
25,84 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FSFD 4.5-2
Total de l'article
25,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support