chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSF 40-0.3M/NPT | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
embase mâle/femelle industrielle Plaque à bride
RSF 40-0.3M/NPT
ID de la commande U-00912
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN
Filetage
1/2″-14 NPT
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
600
Type d'appareil
Embase
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RSF 40-0.3M/NPT
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/2″-14 NPT
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
17,41 €
Total de l'article
17,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support