chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Login
Home
Produits
chevron_left
Menu
FK 4.5-1/14.5/NPT | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle Montage frontal
FK 4.5-1/14.5/NPT
ID de la commande U-03686
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Codage A
Filetage
1/2″-14 NPT
Homologations
CSA, Liste UL, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FK 4.5-1/14.5/NPT
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/2″-14 NPT
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
16,87 €
Total de l'article
16,87 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support