chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BKFD 19-19-0.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Mounting Receptacle with Stranded Wires Rear-Mounted
BKFD 19-19-0.5
ID de la commande U-06251
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M16 x 0,75
Filetage
M18 x 0,75
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
0.5
Longueur du fil toronné (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
19
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
19
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M18 x 0,75
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
94,71 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
BKFD 19-19-0.5
Total de l'article
94,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support