chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FKB 6-1/18.25 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
FKB 6-1/18.25
ID de la commande U-07143
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, 1/2"-20 UNF
Filetage
1/4″-18 NPT
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
6
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
6
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/4″-18 NPT
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FKB 6-1/18.25
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
20,98 €
Total de l'article
20,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support