chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKF 56-0.3M W/LN | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle Frontmontage
RKF 56-0.3M W/LN
ID de la commande U-12481
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN
Filetage
1/2″-14 NPSM
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RKF 56-0.3M W/LN
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/2″-14 NPSM
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
22,49 €
Total de l'article
22,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support