chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSFV 40-0.3M/M20 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
RSFV 40-0.3M/M20
ID de la commande U-16535
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Filetage
M20 x 1,5
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Nombre de pôles
4
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
600
Type d'appareil
Embase
Type de connexion
Raccordement de torons
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RSFV 40-0.3M/M20
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
M20 x 1,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
44,76 €
Total de l'article
44,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support