chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSFPV 61-1M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
RSFPV 61-1M
ID de la commande U-20797
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN
Filetage
M30 x 1,5
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
8
Longueur de câble (m)
1
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Nombre de pôles
6
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RSFPV 61-1M
Nombre de pôles
6
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
M30 x 1,5
Total de l'article
81,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
81,63 €