chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FS 4.4-1/14.5/NPT/S613 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
FS 4.4-1/14.5/NPT/S613
ID de la commande U-27579
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Filetage
1/2″-14 NPT
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1
Longueur du fil toronné (m)
1
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
250
Type d'appareil
Embase
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/2″-14 NPT
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
18,27 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FS 4.4-1/14.5/NPT/S613
Total de l'article
18,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support