chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
RSFV 30-0.3M/M20/C1169
ID de la commande U-31058
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN
Filetage
M20 x 1,5
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Nombre de pôles
3
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
M20 x 1,5
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RSFV 30-0.3M/M20/C1169
Total de l'article
68,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
68,01 €
Contacter le service de Support