chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
HKFMF 4800-4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
embase mâle/femelle industrielle Montage de flasques
HKFMF 4800-4
ID de la commande U-31255
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Femelle, M40 x 1,5
Homologations
Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
35
Longueur de câble (m)
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
8
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
8
Matériau boîtier à bride A
Laiton
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
HKFMF 4800-4
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
295,92 €
Total de l'article
295,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support