chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSF 572-1M/14.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen) PVC Cable Jacket, Thin
RSF 572-1M/14.5
ID de la commande U-32848
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle à bride, 7/8″-16 UN, Droit
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
7.2
Filetage
1/2″-14 NPT
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
75
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RSF 572-1M/14.5
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/2″-14 NPT
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
33,41 €
Total de l'article
33,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support