chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSF 126-0.3M/14.5/NPT W/LN | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
RSF 126-0.3M/14.5/NPT W/LN
ID de la commande U-34100
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, 1 1/8"-16 UN
Filetage
1/2″-14 NPT
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
7
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
12
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RSF 126-0.3M/14.5/NPT W/LN
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
12
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/2″-14 NPT
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
55,36 €
Total de l'article
55,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support