chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSFV 49-4.5IN/14.5/C1188 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss Plaque à bride
RSFV 49-4.5IN/14.5/C1188
ID de la commande U-34289
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Filetage
1/2″-14 NPT
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
0.5
Longueur du fil toronné (m)
0.1143
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
FOUNDATION Fieldbus
Section du conducteur (mm²)
0.8
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
600
Type d'appareil
Embase
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RSFV 49-4.5IN/14.5/C1188
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
1/2″-14 NPT
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
62,71 €
Total de l'article
62,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support