chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
FKDV 4.5-1
ID de la commande U-35509
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FKDV 4.5-1
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Codage A
Filetage
PG9
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
PG9
Groupe de prix
K1
Prix de liste
32,44 €
Total de l'article
32,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support