chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BSF 34-2/M18 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
BSF 34-2/M18
ID de la commande U-42141
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, M16 x 0,75
Filetage
M18 x 0,75
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
15
Longueur de câble (m)
2
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
3
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M18 x 0,75
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
BSF 34-2/M18
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
63,68 €
Total de l'article
63,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support