chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FKSDWE 456-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable Connection Cable
FKSDWE 456-2M
ID de la commande U-42886
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Codage B
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
7.9
Filetage
PG9
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FKSDWE 456-2M
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
48,65 €
Total de l'article
48,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support