chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FKFDW 4.5-3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial flange connector with litz wires
FKFDW 4.5-3
ID de la commande U-51397
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Codage B
Filetage
PG9
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FKFDW 4.5-3
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
28,54 €
Total de l'article
28,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support