chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FSFDW 4.5-0.5/S653/S760 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble d'actionneur et de capteur, PVC Plaque à bride
FSFDW 4.5-0.5/S653/S760
ID de la commande U-52782
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Codage B
Couleur de câble
Noir
Filetage
PG9
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.5
Longueur du fil toronné (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
27,57 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FSFDW 4.5-0.5/S653/S760
Total de l'article
27,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support