chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PROFIBUS-PA Flanschanschluss Plaque à bride
FSV 48-0.1M/M20
ID de la commande U-58881
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
62,82 €
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FSV 48-0.1M/M20
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Filetage
M20 x 1,5
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, CSA div.2, FM Div.2, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.1
Longueur du fil toronné (m)
0.1
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Section du conducteur (mm²)
0.8
Température ambiante max. (°C)
75
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
250
Type d'appareil
Embase
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
M20 x 1,5
Total de l'article
62,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support