chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSF 40-2M/M20 W/LN | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
RSF 40-2M/M20 W/LN
ID de la commande U-75111
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN
Filetage
M20 x 1,5
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
2
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RSF 40-2M/M20 W/LN
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M20 x 1,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
43,03 €
Total de l'article
43,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support