chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
GKDF 30-3M/14.5/NPT/S1204 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
GKDF 30-3M/14.5/NPT/S1204
ID de la commande U-78051
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Femelle, 1 3/8″ -16 ONU
Filetage
1/2″-14 NPT
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
40
Longueur de câble (m)
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
3
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
GKDF 30-3M/14.5/NPT/S1204
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/2″-14 NPT
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
109,09 €
Total de l'article
109,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support