chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RXF 126-1M/14.5/NPT/S3058 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
RXF 126-1M/14.5/NPT/S3058
ID de la commande U-83633
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN
Filetage
1/2″-14 NPT
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
1
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
12
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
600
Type d'appareil
Embase
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RXF 126-1M/14.5/NPT/S3058
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
12
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/2″-14 NPT
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
52,33 €
Total de l'article
52,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support