chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FKFD 5725-2.35M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen) PUR Cable Jacket
FKFD 5725-2.35M
ID de la commande U-84089
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé, Câble sans halogène
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Codage A
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
6.9
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2.35
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.25
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
PG9
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FKFD 5725-2.35M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
62,17 €
Total de l'article
62,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support