chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
P-RKFV 40D-0.3/M20 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Zone à risque d'explosion, connexion par bride Plaque à bride
P-RKFV 40D-0.3/M20
ID de la commande U-86039
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Zone dangereuse
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Filetage
M20 x 1,5
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, CSA div.2, FM Div.2, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
0.3
Longueur du fil toronné (m)
0.3
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Nombre de pôles
4
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
600
Type d'appareil
Embase
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
acier inoxydable
Filetage
M20 x 1,5
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
P-RKFV 40D-0.3/M20
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
55,13 €
Total de l'article
55,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support