chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSF 30-0.5M/NPT | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
RSF 30-0.5M/NPT
ID de la commande U0860-92
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN
Filetage
1/2″-14 NPT
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
3
Tension nominale (V)
600
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
RSF 30-0.5M/NPT
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/2″-14 NPT
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
17,19 €
Total de l'article
17,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support