chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BKFD 14-12-1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
BKFD 14-12-1
ID de la commande U0873-39
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M16 x 0,75
Filetage
M18 x 0,75
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
1
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
14
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
BKFD 14-12-1
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
14
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M18 x 0,75
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
81,95 €
Total de l'article
81,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support