chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FK 4.4-1/14.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase femelle avec fils toronnés, montage frontal Accessoire pour les câbles d'actionneur/de capteu
FK 4.4-1/14.5
ID de la commande U0879-75
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Codage A
Filetage
1/2″-14 NPSM
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
FK 4.4-1/14.5
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
1/2″-14 NPSM
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
26,81 €
Total de l'article
26,81 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support