chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CKF 19-19-0.3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
CKF 19-19-0.3
ID de la commande U0880-57
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M23 x 1
Filetage
M20 x 1,5
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
19
Tension nominale (V)
150
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Raccords à bride
CKF 19-19-0.3
Caractéristiques principales
Nombre de pôles
19
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Filetage
M20 x 1,5
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
93,42 €
Total de l'article
93,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support